HTSS-105-01-S-D .100"高温遮蔽式针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| 明天发货:212件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-105-01-G-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| HTSS-105-01-T-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| HTSS-105-01-L-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| HTSS-105-01-SM-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |