HTSS-107-04-S-D-RA .100"高温遮蔽式针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| HTSS-107-04-L-D-RA | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-107-04-F-D-RA | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-107-04-SS-D-RA | 0 | Tube | 1 | 28 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-107-04-G-D-RA | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-107-04-T-D-RA | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-107-04-LM-D-RA | 0 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包26个零件) |