HTSS-108-01-SS-DV-TR .100"高温遮蔽式针脚料带
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| HTSS-108-01-SS-DV | 0 | Tube | 1 | 23 | 封装 | 不支持 |
| HTSS-108-01-SS-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HTSS-108-01-T-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-108-01-L-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| HTSS-108-01-S-DV-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |