HTSS-109-01-L-DV-A-P - .100in/2.54mm Shrouded High Temp Header Connector, 18 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .115in Tail, A Pin, PnP Pad
特色
应用:屏蔽式设计,适用于盲插应用
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
针脚:通孔式、表面安装
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
| HTSS-109-01-L-DV-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| HTSS-109-01-L-DV-A-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包21个零件) |