HTST-105-01-L-DV-A-P - .100in/2.54mm Shrouded High Temp IDC Header Connector, 10 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, .115in Tail, A Pin, PnP Pad
特色
.100"(2.54 mm)间距
大多数普通端子数量从10到72不等
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。