HTSW-116-16-T-S-RE

高温PCB插头料带,0.100"间距 RoHS标识 产品规格

HTSW-116-16-T-S-RE

高温PCB插头料带,0.100"间距 RoHS标识
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
  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:可用于绝大多数高温板处理

  • 针脚:通孔式

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.