请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HTSW-212-28-S-S-RE
0
Bulk
1
电镀
不支持
HTSW-212-28-F-S-RE
HTSW-212-28-L-S-RE
HTSW-212-28-T-S-RE
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
应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:可用于绝大多数高温板处理
针脚:通孔式
Automotive A-Series product available for this series