注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-02-10-G-D-393-SM-A
0
Bulk
1
电镀
不支持
HW-02-10-F-D-393-SM-A
层式
HW-02-10-L-D-375-SM-A
堆叠高度
HW-02-10-L-D-251-SM-A
HW-02-10-L-D-354-SM-A
HW-02-10-L-D-590-SM-A
HW-02-10-L-D-400-SM-A
HW-02-10-L-D-675-SM-A
HW-02-10-L-D-573-SM-A
HW-02-10-L-D-330-SM-A
HW-02-10-L-D-655-SM-A
HW-02-10-L-D-250-SM-A
HW-02-10-L-D-472-SM-A
HW-02-10-L-D-475-SM-A
HW-02-10-L-D-500-SM-A
HW-02-10-L-D-567-SM-A
错误
在您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。
2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面。
在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
我们已收到您的信息。我们的客服人员会尽快与您取得联系。
如果您有任何问题,请随时联系我们客户服务部。
我们已收到您的信息。随后将会安排一位光学元件专家负责跟进工作。
如果您有任何问题,请随时联系我们的光学元件专家。
此产品仅供现有客户使用。
已收到您的信息。随后将会为您安排一位汽车专家负责跟进工作。
您会在24小时内收到此零件。
对齐框内二维码进行扫描。