HW-03-12-L-D-710-SM - 高温弹性板堆叠插头,0.100"间距
HW-TH系列是一个适用于高温条件的通孔式PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
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
| HW-03-12-L-D-685-SM | 304 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-03-12-L-D-622-SM | 304 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-03-12-L-D-665-SM | 304 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-03-12-L-D-736-SM | 304 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-03-12-L-D-751-SM | 288 | 层式 | 1 | 0 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |