请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-05-08-F-D-280-SM
0
Tube
1
43
封装
不支持
HW-05-08-G-D-280-SM-TR
带式和卷盘
电镀
HW-05-08-F-D-260-SM-TR
堆叠高度
HW-05-08-F-D-375-SM-TR
HW-05-08-F-D-415-SM-TR
HW-05-08-F-D-330-SM-TR
HW-05-08-F-D-400-SM-TR
HW-05-08-F-D-465-SM-TR
HW-05-08-F-D-365-SM-TR
HW-05-08-F-D-255-SM-TR
HW-05-08-F-D-315-SM-TR
HW-05-08-F-D-295-SM-TR
175
HW-05-08-F-D-250-SM-TR
HW-05-08-F-D-394-SM-TR
HW-05-08-F-D-300-SM-TR
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
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装