注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:SSM-105-L-DV-BE表面安装PCB插座料带,0.100"间距
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-05-10-L-D-250-SM
190
Tube
1
43
堆叠高度
是的
HW-05-10-L-D-395-SM
189
HW-05-10-L-D-415-SM
HW-05-10-L-D-580-SM
HW-05-10-L-D-600-SM
HW-05-10-L-D-500-SM
HW-05-10-L-D-437-SM
HW-05-10-L-D-400-SM
HW-05-10-L-D-535-SM
HW-05-10-L-D-615-SM
HW-05-10-L-D-497-SM
True
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态