HW-05-12-L-D-710-SM-A - 高温弹性板堆叠插头,0.100"间距
HW-TH系列是一个适用于高温条件的通孔式PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:163件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-12-L-D-330-SM-A | 164 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-G-D-710-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 电镀 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-630-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-605-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-600-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-750-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-680-SM-A | 163 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-826-SM-A | 155 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-05-12-L-D-800-SM-A | 155 | Tube | 1 | 43 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包43个零件) |