请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-07-09-F-D-320-SM
0
Tube
1
32
封装
不支持
HW-07-09-F-D-320-SM-FR
带式和卷盘
100
HW-07-09-F-D-415-SM-TR
堆叠高度
HW-07-09-F-D-500-SM-TR
HW-07-09-F-D-472-SM-TR
HW-07-09-F-D-375-SM-TR
HW-07-09-F-D-428-SM-TR
HW-07-09-F-D-315-SM-TR
HW-07-09-F-D-374-SM-TR
HW-07-09-F-D-425-SM-TR
HW-07-09-F-D-390-SM-TR
HW-07-09-F-D-250-SM-TR
HW-07-09-F-D-497-SM-TR
HW-07-09-F-D-575-SM-TR
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
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装