HW-07-12-L-D-625-SM-A

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距 RoHS标识 产品规格

HW-07-12-L-D-625-SM-A

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距 RoHS标识
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
  • 应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态

  • 针脚:通孔式

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.