HW-08-08-G-D-320-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .320in Ht, .530in OAL, SMT
HW-TH系列是一个适用于高温条件的通孔式PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
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
| 明天发货:148件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-08-G-D-330-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-G-D-375-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-G-D-299-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-G-D-250-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-G-D-335-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-G-D-355-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包28个零件) |