HW-08-08-L-D-290-SM - 用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距
HW-SM系列是一个适用于高温条件的表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装
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
| HW-08-08-L-D-355-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-366-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-315-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-330-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-250-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-252-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-265-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-08-L-D-261-SM | 148 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |