HW-08-20-G-D-720-SM - .100in/2.54mm High Temp Dual Insulator Strip Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .720in Ht, 1.130in OAL, SMT
HW-SM系列是一个适用于高温条件的表面安装PCB插头系统,让设计师可以为特定的非标准板堆叠高度创建零件编号。我们的制造过程使我们能够以.005" (0.13 mm)的增量将主体定位在终端端子上。
特色
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装
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
| 明天发货:135件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-08-20-G-D-250-SM | 146 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-20-L-D-720-SM | 144 | Tube | 1 | 28 | 电镀 | 是的 |
| HW-08-20-G-D-400-SM | 144 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-20-G-D-810-SM | 135 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-20-G-D-787-SM | 135 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| HW-08-20-G-D-850-SM | 135 | Tube | 1 | 28 | 堆叠高度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包28个零件) |