单击此处查看此产品的当前交货时间。
单击此处查看此产品的当前交货时间。
库存 |
---|
定价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间距 | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
价格 | $2.650 | $2.160 | $1.830 | $1.630 | $1.240 | $1.110 | $0.860 | $0.600 |
零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 |
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆 当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
不支持 |
|
零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 |
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆 当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
堆叠高度 |
错误 |
|
在您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。
2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面。
在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。