请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-09-12-S-D-669-SM-A
0
Bulk
1
电镀
不支持
HW-09-12-L-D-669-SM-A
HW-09-12-F-D-795-SM-A
堆叠高度
HW-09-12-F-D-756-SM-A
HW-09-12-F-D-770-SM-A
HW-09-12-F-D-630-SM-A
HW-09-12-F-D-330-SM-A
HW-09-12-F-D-633-SM-A
HW-09-12-F-D-634-SM-A
HW-09-12-F-D-733-SM-A
HW-09-12-F-D-875-SM-A
HW-09-12-F-D-685-SM-A
HW-09-12-F-D-500-SM-A
Tube
25
HW-09-12-F-D-690-SM-A
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
Automotive A-Series product available for this series