注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-10-10-L-D-394-SM-A
109
Tube
1
22
堆叠高度
是的
HW-10-10-L-D-472-SM-A
HW-10-10-L-D-489-SM-A
HW-10-10-L-D-550-SM-A
HW-10-10-L-D-599-SM-A
HW-10-10-L-D-565-SM-A
HW-10-10-L-D-460-SM-A
HW-10-10-L-D-562-SM-A
HW-10-10-L-D-575-SM-A
HW-10-10-L-D-400-SM-A
True
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
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装