注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:HLE-110-02-F-DV .100" Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-10-16-F-D-265-SM
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
HW-10-16-F-D-350-SM
HW-10-16-F-D-375-SM
HW-10-16-F-D-262-SM
HW-10-16-F-D-300-SM
HW-10-16-F-D-325-SM
HW-10-16-F-D-275-SM
HW-10-16-F-D-260-SM
HW-10-16-F-D-280-SM
HW-10-16-F-D-255-SM
HW-10-16-F-D-251-SM
HW-10-16-F-D-290-SM
HW-10-16-F-D-295-SM
HW-10-16-F-D-330-SM
HW-10-16-F-D-346-SM
HW-10-16-F-D-250-SM
Tube
22
HW-10-16-F-D-270-SM
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态