请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-16-09-F-D-460-SM-A
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
HW-16-09-F-D-320-SM-A
HW-16-09-F-D-385-SM-A
HW-16-09-F-D-485-SM-A
HW-16-09-F-D-482-SM-A
HW-16-09-F-D-450-SM-A
HW-16-09-F-D-665-SM-A
HW-16-09-F-D-250-SM-A
Tube
14
HW-16-09-F-D-295-SM-A
HW-16-09-F-D-330-SM-A
HW-16-09-F-D-400-SM-A
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
Automotive A-Series product available for this series