注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-17-09-L-D-200-055
0
Bulk
1
电镀
不支持
HW-17-09-S-D-200-055
HW-17-09-F-D-200-055
HW-17-09-G-D-200-055
HW-17-09-FM-D-200-055
HW-17-09-H-D-200-055
HW-17-09-LM-D-200-055
HW-17-09-SM-D-200-055
HW-17-09-TL-D-200-055
HW-17-09-TM-D-200-055
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态