库存 |
---|
明天发货:94件 |
经销商库存:244件 |
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。
?该零件编号是我们的Reserve™计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。
库存 |
---|
明天发货:94件 |
经销商库存:244件 |
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
形式安全,无垃圾邮件。
对齐框内二维码进行扫描。