请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-23-09-FM-D-575-SM-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
HW-23-09-F-D-575-SM
Bulk
电镀
HW-23-09-G-D-575-SM
HW-23-09-H-D-575-SM
HW-23-09-L-D-575-SM
HW-23-09-LM-D-575-SM
HW-23-09-S-D-575-SM
HW-23-09-SM-D-575-SM
HW-23-09-T-D-575-SM
HW-23-09-TM-D-575-SM
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
应用:加高板堆叠高度
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:表面安装