IDMS-06-D-07.69 细长型单排IDC公针组件,0.100"间距
IDMS是一系列细长型IDC电缆组件,具有单排凸焊尾连接器(过渡插头)。IDMS系列可按定制长度提供单端和双端组件,并具有多种选择,使其成为一种高度灵活的电缆解决方案。
特色
.100"(2.54 mm)间距
所有端子数量从2到32不等
提供双端针脚插座料带
灰色及经颜色编码的电缆
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 库存 |
|---|
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDMS-06-D-08.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-08.20 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-07.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-06.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-05.75 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-05.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-12.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-03.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-02.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-14.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-18.00 | 0 | 翻盖 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IDMS-06-D-20.10 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
