IDSD-04-S-18.00-P08-RW - 细长型双排IDC插座组件,0.100"间距
IDSD是一系列细长型IDC电缆组件,具有双排插座连接器。 IDMD系列可按定制长度提供单端和双端组件,并具有多种选择,使其成为一种高度灵活的电缆解决方案。
特色
.100"(2.54 mm)间距
所有端子数量从4到72不等
灰色及经颜色编码的电缆
隐蔽对接的针脚料带及传统勾牛角插头
包括颠倒、菊花链等在内的多种布线选择
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。