IJ5C-04-0554-S-S-1

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件 RoHS标识 产品规格

IJ5C-04-0554-S-S-1

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件 RoHS标识
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
  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 电缆长度:可达1米

  • IsoRate®或两端平剪

  • 针位:1,2,4,6,8

  • 排:单排

  • 耐用型正向锁扣

  • 阻抗: 50 Ω

  • 频率范围:最高9.5 GHz

  • 插入损耗 (Samtec 26 AWG): 参见IJ5C图表

  • 双电缆选项: 1) Samtec 26 AWG,高温微型同轴 (CTB-2650F-01),或 2) RG 316 (24 AWG)

  • RG 316 (24 AWG): 其他规格

  • Samtec 26 AWG,高温微型同轴: 其他规格

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.