传统射频连接器一半的成本,相同的性能
高度隔离的Edge Rate®端子
50欧姆板对板系统
50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动
提供正向锁扣
IsoRate® 50欧姆高度隔离射频连接器的成本约为传统射频连接器的一半,可节省大量成本。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
IJ5H - 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm高度隔离混合联动射频电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
电缆长度:可达1米
IsoRate®或传统射频终端,两个选项
针位:1,2,4,6,8
排:单排
耐用型正向锁扣
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高9.5 GHz
插入损耗: 参见IJ5H报告
联系销售