注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
IJ5C-06-0488-S-D-NDS-2
0
Bulk
1
电缆长度
不支持
IJ5C-06-0500-S-D-NDS-2
IJ5C-06-0400-S-D-NDS-2
包装和标签
IJ5C-06-0300-S-D-NDS-2
IJ5C-06-0100-S-D-NDS-2
IJ5C-06-0879-S-D-NDS-2
IJ5C-06-1000-S-D-NDS-2
IJ5C-06-1768-S-D-NDS-2
IJ5C-06-1867-S-D-NDS-2
IJ5C-06-2080-S-D-NDS-2
IJ5C-06-2597-S-D-NDS-2
IJ5C-06-3300-S-D-NDS-2
IJ5C-06-4236-S-D-NDS-2
IJ5C-06-4535-S-D-NDS-2
IJ5C-06-9260-S-D-NDS-2
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
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
电缆长度:可达1米
IsoRate®或两端平剪
针位:1,2,4,6,8
排:单排
耐用型正向锁扣
阻抗: 50 Ω
频率范围:最高9.5 GHz
插入损耗 (Samtec 26 AWG): 参见IJ5C图表
双电缆选项: 1) Samtec 26 AWG,高温微型同轴 (CTB-2650F-01),或 2) RG 316 (24 AWG)
RG 316 (24 AWG): 其他规格
Samtec 26 AWG,高温微型同轴: 其他规格