IJ5C-08-0500-S-D-NUS-2 - 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件

特色

  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 电缆长度:可达1米

  • IsoRate®或两端平剪

  • 针位:1,2,4,6,8

  • 排:单排

  • 耐用型正向锁扣

  • 阻抗: 50 Ω

  • 频率范围:最高9.5 GHz

  • 插入损耗 (Samtec 26 AWG): 参见IJ5C图表

  • 双电缆选项: 1) Samtec 26 AWG,高温微型同轴 (CTB-2650F-01),或 2) RG 316 (24 AWG)

  • RG 316 (24 AWG): 其他规格

  • Samtec 26 AWG,高温微型同轴: 其他规格

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $104.207 $98.650 $94.944 $92.628 $77.520 $72.485 $62.412 $52.340
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
印制版图与封装
插拔件组件

对接连接器

IP5系列缩略图
IP5

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
PFAS 含有 FEP 和 PTFE
商标 ISORATE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策