IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆

IsoRate® 50欧姆高度隔离射频连接器的成本约为传统射频连接器的一半,可节省大量成本。

特色

  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能

  • 高度隔离的Edge Rate®端子

  • 50欧姆板对板系统

  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动

  • 提供正向锁扣

下载和资源

资料

射频互连全系列解决方案目录
射频互连全系列解决方案目录 下载PDF文件
高速电缆互连方案指南
高速电缆互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

产品

IJ5C - 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm高度隔离射频电缆组件

特色
  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 电缆长度:可达1米

  • IsoRate®或两端平剪

  • 针位:1,2,4,6,8

  • 排:单排

  • 耐用型正向锁扣

  • 阻抗: 50 Ω

  • 频率范围:最高9.5 GHz

  • 插入损耗 (Samtec 26 AWG): 参见IJ5C图表

  • 双电缆选项: 1) Samtec 26 AWG,高温微型同轴 (CTB-2650F-01),或 2) RG 316 (24 AWG)

  • RG 316 (24 AWG): 其他规格

  • Samtec 26 AWG,高温微型同轴: 其他规格

IJ5C系列缩略图

IJ5H - 4.00 mm IsoRate® 50 Ohm高度隔离混合联动射频电缆组件

特色
  • 24 AWG,RG 316电缆

  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 电缆长度:可达1米

  • IsoRate®或传统射频终端,两个选项

  • 针位:1,2,4,6,8

  • 排:单排

  • 耐用型正向锁扣

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高9.5 GHz

  • 插入损耗: 参见IJ5H报告

IJ5H系列缩略图

IJ5 - 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带

特色
  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 性能:9.5 GHz / 19 Gbps

  • 针位:1,2,4,6,8,12,16

  • 排:单排

  • 堆叠高度:10.00 mm

IJ5系列缩略图

IP5 - 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带

特色
  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 性能:9.5 GHz / 19 Gbps

  • 针位:1,2,4,6,8,12,16

  • 排:单排

  • 堆叠高度:10.00 mm

IP5系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频原创解决方案