IJ5H-01-0450-S-2-01SP1 - 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
电缆长度:可达1米
IsoRate®或传统射频终端,两个选项
针位:1,2,4,6,8
排:单排
耐用型正向锁扣
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高9.5 GHz
插入损耗: 参见IJ5H报告
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
| IJ5H-01-0500-S-2-01SP1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5H-01-0300-S-2-01SP1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| IJ5H-01-1000-S-2-01SP1 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |