IJ5H-04-0304-S-2-01SP1

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件 RoHS标识 产品规格

IJ5H-04-0304-S-2-01SP1

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件 RoHS标识
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
  • 24 AWG,RG 316电缆

  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 电缆长度:可达1米

  • IsoRate®或传统射频终端,两个选项

  • 针位:1,2,4,6,8

  • 排:单排

  • 耐用型正向锁扣

  • 阻抗: 50 Ω

  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)

  • 电容: 96 pF/米

  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC

  • 频率范围:最高9.5 GHz

  • 插入损耗: 参见IJ5H报告

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.