IJ5H-04-2000-S-2-03SP2 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
特色
24 AWG,RG 316电缆
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
电缆长度:可达1米
IsoRate®或传统射频终端,两个选项
针位:1,2,4,6,8
排:单排
耐用型正向锁扣
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高9.5 GHz
插入损耗: 参见IJ5H报告
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。