注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
IJ5H-08-3000-S-2-01SP1
0
包装和标签
1
电镀
不支持
IJ5H-08-3400-S-2-01SP1
IJ5H-08-3700-S-2-01SP1
IJ5H-08-1500-S-2-01SP1
IJ5H-08-1219-S-2-01SP1
IJ5H-08-1830-S-2-01SP1
IJ5H-08-2000-S-2-01SP1
IJ5H-08-2140-S-2-01SP1
IJ5H-08-2133-S-2-01SP1
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
24 AWG,RG 316电缆
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
电缆长度:可达1米
IsoRate®或传统射频终端,两个选项
针位:1,2,4,6,8
排:单排
耐用型正向锁扣
阻抗: 50 Ω
弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
电容: 96 pF/米
工作温度: -50 ºC至+165 ºC
频率范围:最高9.5 GHz
插入损耗: 参见IJ5H报告