IP5-02-01-S-S-RA1-L-TR - 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
特色
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
性能:9.5 GHz / 19 Gbps
针位:1,2,4,6,8,12,16
排:单排
堆叠高度:10.00 mm
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
| IP5-02-01-L-S-RA1-L-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包150个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |