IP5-02-01-S-S-RA1-TR 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带

特色

  • 4.00 mm(.1575")间距

  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能

  • 性能:9.5 GHz / 19 Gbps

  • 针位:1,2,4,6,8,12,16

  • 排:单排

  • 堆叠高度:10.00 mm

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $9.964 $9.209 $8.706 $8.392 $6.932 $6.447 $5.474 $4.502
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

IJ5系列缩略图
IJ5

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带

IJ5C系列缩略图
IJ5C

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件

IJ5H系列缩略图
IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
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
商标 ISORATE
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策