请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
IP5-02-05.0-S-S-1-L-TR
0
带式和卷盘
1
150
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
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
性能:9.5 GHz / 19 Gbps
针位:1,2,4,6,8,12,16
排:单排
堆叠高度:10.00 mm