IP5-04-01-L-D-TR 4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
特色
4.00 mm(.1575")间距
仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
性能:9.5 GHz / 19 Gbps
针位:1,2,4,6,8,12,16
排:单排
堆叠高度:10.00 mm
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。