IPBD-03-D-K-R 4.19mm(.165 英寸)间距线对板插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插座/母头,闭锁,Power Mate ®

特色

  • .165"(4.19 mm)间距

  • 16到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆

  • 塑料插销

  • 顶针、单排或双排系统

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

4.19 mm单排Power Mate®​​​​​​​系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IPBD CC69L PMSS CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSST

4.19 mm双排Power Mate®系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
IPBD CC69L PMSD CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSDT
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8538.90
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
商标 POWER MATE
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策