IPS1-110-01-L-D-RA - .100" Mini Mate®隔离式电源连接器插座料带
特色
垂直通孔和表面安装,直角通孔
.100"(2.54 mm)间距
额定电流:最大5.9 A
额定电压:最大700 VAC/990 VDC
双排
独立带护罩端子
提供锁紧片可供选择
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
| 明天发货:4件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS1-110-01-H-D-RA | 0 | Tube | 1 | 22 | 电镀 | 不支持 |
| IPS1-110-01-S-D-RA | 2873 | Tube | 1 | 22 | 电镀 | 不支持 |
| IPS1-110-01-SM-D-RA | 0 | Tube | 1 | 22 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包22个零件) |