IPT1-110-01-L-D-VS-A-FR .100" Mini Mate®隔离式电源连接器针脚料带
特色
垂直通孔和表面安装,直角通孔
.100"(2.54 mm)间距
额定电流:最大5.9 A
额定电压:最大700 VAC/990 VDC
独立带护罩端子
双排
加高堆叠高度可选
可选择定位销和锁紧卡箍
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
| IPT1-110-01-L-D-VS-A | 0 | Tube | 1 | 21 | 封装 | 不支持 |
| IPT1-110-01-L-D-VS-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 封装 | 不支持 |
| IPT1-110-01-S-D-VS-A | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPT1-110-01-L-D-VS-A | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| IPT1-110-01-SM-D-VS-A | 0 | Tube | 1 | 21 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包275个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |