IPT1-125-03-S-D .100" Mini Mate®隔离式电源连接器针脚料带
特色
垂直通孔和表面安装,直角通孔
.100"(2.54 mm)间距
额定电流:最大5.9 A
额定电压:最大700 VAC/990 VDC
独立带护罩端子
双排
加高堆叠高度可选
可选择定位销和锁紧卡箍
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。