JSO-1315-03-L SureWare™插孔紧固精密电路板堆叠架高
特色
传统架高
有助于LSHM、SEAM/SEAF、SEAM8/SEAF8、LPAM/LPAF、ADM6/ADF6和其他高正向力连接器的拆拔
降低电路板上元件损坏的风险
板式堆叠高度为4.00 mm到16.00 mm
提供压接和螺纹底座
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。