JSOM-0815-01 SureWare™微型插孔紧固精密电路板堆叠架高 - VITA™和PC/104™标准
特色
适用于为PCI/104-Express™设计的Q2™连接器:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22
该产品所有版本都可以使用1.5 mm内六角扳手或内六角螺丝刀操作
将印刷线路板划分为稳定、平稳的运行,降低部件损坏的风险
提供带有或不带螺纹锁固密封剂的款式
传统架高
指定用于 PCI/104-Express™、VITA™ 42、57.1 和 57.4 系统
可与专为 VITA™ 42、57.1 和 57.4 应用设计的 SamArray® 和 SEARAY™ 连接器配合使用
ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01
ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01
ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01
提供8.5 mm、10 mm、12 mm以及15.24 mm的板堆叠高度
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。