LL043-92SP-92SP-0457 43.5 GHz,Nitrowave®高性能微波电缆组件
特色
频率范围:直流高达43.5 GHz
LL043终端2选项:2.40 mm、2.92 mm和SMA
采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构
动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能
改善过程控制
采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。