高性能射频微波电缆组件

相位和振幅稳定的高性能微波电缆组件,专为支持新兴应用的扩展频率范围而设计。

Nitro Wave徽标
130ghz DCTO

NITROWAVE®

低损耗电缆构造
微波系列规格表

Samtec的新一代射频同轴电缆具有更高的稳定性和挠曲性。同轴构造的外层护套采用了独特的Samtec橙色,旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表市场日益增长的需求。其频率经过优化,性能超越了传统行业标准,可支持新兴应用。

高性能微波电缆组件

  • 独特的Samtec橙色Nitrowave®电缆技术

  • 挠曲时相位和振幅稳定

  • 各层之间接触电阻一致

  • 较低密度的电介质可最大限度地减少损耗

  • 先进的屏蔽技术和动态性能层 (DPL)

  • 镀银增强功能可减轻潜在腐蚀问题

  • 在下一代频率 (GHz) 下优化的电气性能:18、32、43.5、71、95、110、130

  • 旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表市场日益增长的需求

  • 机械和环境稳健性

  • 铠装版本具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并具有增强的抗拉强度

  • 相位与弯曲 = < 0.2° x F (GHz)

  • VSWR = 1.4:1 @ 43.5 GHz(LL043系列)

特色

系列 LL018 LL032 LL043 LL071 AL071型
(铠装)
LL095 LL110 LL130
阻抗(Ω) 50
最大频率
(GHz)
18 32 43.5 71 95 110 130
外径(英寸) 0.309 0.182 0.141 0.094 0.207 0.076 0.068 0.060
最小静态弯曲
半径(英寸)
1.250 0.375 0.250 0.125 0.625 0.156 0.125 0.125
传播
速度 (%)
77
最小屏蔽
效能 (dB)
-90
温度范围 (°C) -65 °C至+ 125 °C
插入损耗 查看最大 IL 图表
弯曲时的相位稳定性 (+/-°)* 开发中 10.00 5.00 5.00 10.00 12.50 开发中
弯曲振幅稳定性 (+/-dB)* 开发中 0.10 开发中
结束 1 / 结束 2 1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMPM、SMP、SMA、N型、TNCA

* 数值为典型值。请参考测试数据以了解详情。测试方法:直径4.5英寸心轴,弯折角度90°,3英尺电缆。

下载和资源

资料

Samtec Nitrowave®电缆稳定性<br>数据电子手册
Samtec Nitrowave®电缆稳定性
数据电子手册
下载PDF文件
Samtec Nitrowave®射频橙色<br/>电缆电子手册
Samtec Nitrowave®射频橙色
电缆电子手册
下载PDF文件
Nitrowave 演示封面图片
Nitrowave 演示封面图片 下载PDF文件
精密射频微波/毫米波指南
精密射频微波/毫米波指南 下载PDF文件

产品

LL130 - 开发中 - 130 GHz氮波®高性能微波电缆组件

特色
  • Frecuencia: DC a 130 GHz

  • LL130终端2选项:1.00 mm

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

Nitrowave™射频高性能微波电缆组件,高达130 GHz

LL110 - 110 GHz,Nitrowave®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达110 GHz

  • LL110终端2选项:1.00 mm

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

LL110 Nitrowave™电缆组件,独特Samtec橙色

LL095 - 95 GHZ,Nitrowave®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达95 GHz

  • LL095终端2选项:1.00 mm

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

硝基波™高性能微波电缆组件

LL071 - 71 GHZ,Nitrowave®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达71 GHz

  • LL071终端2选项:1.85 mm和2.92 mm

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

硝基波™高性能微波电缆组件

AL071 - 开发中 - 71 GHz Nitrowave®铠装高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达71 GHz

  • AL071 端 2 选项:1.85 mm

  • 外径:0.207英寸

  • 铠装设计,具有抗压、耐磨、抗扭结和抗扭矩性,并增强了抗拉强度

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 各层之间接触电阻一致

Samtec 硝基波®铠装AL071系列

LL043 - 43.5 GHz,Nitrowave®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达43.5 GHz

  • LL043终端2选项:2.40 mm、2.92 mm和SMA

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

LL043 Nitrowave™电缆组件,独特Samtec橙色

LL032 - 32 GHz,Nitrowave®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达32 GHz

  • LL032终端2选项:2.92 mm

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

硝基波™高性能微波电缆组件

LL018 - 开发中 - 18 GHz氮波®高性能微波电缆组件

特色
  • 频率范围:直流高达18 GHz

  • LL018终端2选项:SMA

  • 采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构

  • 动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能

  • 改善过程控制

  • 采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件

Nitrowave 高性能射频电缆

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多射频电缆组件