LL071-92SP-92SP-1830 71 GHZ,Nitrowave®高性能微波电缆组件
特色
频率范围:直流高达71 GHz
LL071终端2选项:1.85 mm和2.92 mm
采用Nitrowave®电缆技术优化的同轴结构
动态性能层(DPL)可提高稳定性,从而实现更准确、更可靠的性能
改善过程控制
采用Samtec橙色FEP护套的低损耗、高性能微波电缆组件
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
| LL071-92SP-92SP-0152 | 15 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| LL071-92SP-92SP-0915 | 14 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| LL071-92SP-92SP-0305 | 12 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| LL071-92SP-92SP-0610 | 11 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |