LPAF-20-03.0-S-06-2-K-TR

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座 RoHS标识 产品规格

LPAF-20-03.0-S-06-2-K-TR

.050" LP Array™高速高密度轻薄型端子开放式端子阵列,插座 RoHS标识
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
  • Analog Over Array™能力

  • 轻薄型4 mm、4.5 mm、5 mm堆叠高度

  • 多达400个I/O口

  • 4、6和8排设计

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 双梁端子系统

  • 焊接压接针脚,易于加工

  • 56 Gbps PAM4性能

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.